(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2721-20TWC
Accuride スライドレール C2721TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 スライドレール

Accuride スライドレール C2721TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様 C2721-20TWC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,656円
税込単価
1,822円

【特長】・2段引き、両トラベルのスライドレールです・レール閉時のキャッチ(セン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    9.5
  • 幅(mm):
    27
  • 色:
    保持パーツ:ホワイト
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)、保持パーツ:ポリアセタール(POM)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    98

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.539参照)を必ずご確認ください。
  • レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。
  • 引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。

C2721-20TWC の仕様・寸法情報

商品情報


 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2721-20TWC

~150
151~350
111
200

1個

1,656( 1,822円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段引き、両トラベルのスライドレールです
・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です
【用途】
・搬送カート、対面カウンターの引き出し

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.539参照)を必ずご確認ください。
  • レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。
  • 引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。

カタログ

Loading...

C2721-20TWCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C2721TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様の型番C2721-20TWCのページです。
型番C2721-20TWCに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C2721TWC 両トラベル・センターキャッチ仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C2721-25TWC
C2721-30TWC
C2721-35TWC
C2721-40TWC
C2721-45TWC
C2721-50TWC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)

1,702円

( 1,872円 )
1個 -

3日目

151~350151~350161250

1,884円

( 2,072円 )
1個 -

3日目

151~350151~350198300

1,881円

( 2,069円 )
1個 -

3日目

151~350151~350236350

1,944円

( 2,138円 )
1個 -

4日目

151~350351~550273400

1,990円

( 2,189円 )
1個 -

3日目

151~350351~550310450

2,034円

( 2,237円 )
1個 -

3日目

151~350351~550347500

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました