(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C2431-20S
Accuride スライドレール C2431S 静音仕様 スライドレール

Accuride スライドレール C2431S 静音仕様 C2431-20S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

【特長】・高さが16mmの小型鋼製スライドレールです・動作時の金属音を緩和して...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    16
  • 幅(mm):
    20
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。

C2431-20S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2431-20S

151~350
151~350
234
200
150

1個

1,997( 2,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが16mmの小型鋼製スライドレールです
・動作時の金属音を緩和しています
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないでください。

Loading...

C2431-20Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C2431S 静音仕様の型番C2431-20Sのページです。
型番C2431-20Sに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C2431S 静音仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C2431-15S
C2431-25S
C2431-30S
C2431-35S
C2431-40S
C2431-45S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

1,897円

( 2,087円 )
1個 -

4日目

151~350~150159150134

2,061円

( 2,267円 )
1個 -

4日目

151~350151~350283250167

2,397円

( 2,637円 )
1個 あり

4日目

151~350151~350332300177

2,497円

( 2,747円 )
1個 あり

4日目

351~550151~350382350177

2,597円

( 2,857円 )
1個 あり

4日目

351~550351~550431400163

2,726円

( 2,999円 )
1個 -

4日目

351~550351~550480450141

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました