(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Accuride スライドレール C2431

Accuride スライドレール C2431

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,459円
税込単価
1,605円

【特長】・高さが16mmの小型鋼製スライドレールです・インナーメンバーを完全に...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • ストローク(範囲)(mm):
    151~350
  • レール長さ(範囲)(mm):
    ~150
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    16
  • 幅(mm):
    20
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)
  • ストローク(mm):
    156
  • レール長さ(mm):
    150
  • 定格荷重(2本使用時)(N):
    167

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

型番

C2431-15 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途直線引き出し用スライド方式3段引
レール材質[スチール] 鋼ストローク(範囲)(mm)151~350
レール長さ(範囲)(mm)~150定格荷重[2本使用時](範囲)(N)~200
高さ(mm)16幅(mm)20
レール材料詳細アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼(SWCH)レール仕上詳細アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
レール表面処理光沢クロメート処理(三価)ストローク(mm)156
レール長さ(mm)150定格荷重(2本使用時)(N)167

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C2431-15

1個

1,459( 1,605円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが16mmの小型鋼製スライドレールです
・インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C2431の型番C2431-15のページです。
型番C2431-15に関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C2431のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト