(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C203V-30L
Accuride スライドレール C203V 底引きタイプ スライドレール

Accuride スライドレール C203V 底引きタイプ C203V-30L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,456円
税込単価
3,802円

【特長】・引き出しの底にレールを取り付けるタイプです・引き出しても筐体側にスラ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.5
  • 幅(mm):
    72
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/補強ブラケット:鋼(SPCC)、リテーナー:鋼(SECC)、スチールボール:鋼
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー:窒化処理、光沢クロメート処理(三価)、補強ブラケット:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    窒化処理

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

C203V-30L の仕様・寸法情報

商品情報


 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C203V-30L

151~350
151~350
201~400
178
300
245

1個

3,456( 3,802円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しの底にレールを取り付けるタイプです
・引き出しても筐体側にスライドレールが見えません
・レバー操作でアウターメンバーを取り外せます
・本体の厚みは、わずか19.5mmと薄型です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。

カタログ

Loading...

C203V-30Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Accuride スライドレール C203V 底引きタイプの型番C203V-30Lのページです。
型番C203V-30Lに関する仕様情報を記載しております。

Accuride スライドレール C203V 底引きタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C203V-30R
C203V-35L
C203V-35R
C203V-40L
C203V-40R
C203V-45L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

3,456円

( 3,802円 )
1個 -

4日目

151~350151~350201~400178300245

3,877円

( 4,265円 )
1個 -

4日目

151~350151~350201~400228350215

3,877円

( 4,265円 )
1個 -

4日目

151~350151~350201~400228350215

4,087円

( 4,496円 )
1個 -

4日目

151~350351~550~200278400196

4,087円

( 4,496円 )
1個 -

4日目

151~350351~550~200278400196

4,121円

( 4,533円 )
1個 -

4日目

151~350351~550~200328450166

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました