(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5370-400
スライドレール 5370 セルフ&ソフトクロージング機構付 重量用【2個入り】 SUG1 スライドレール

スライドレール 5370 セルフ&ソフトクロージング機構付 重量用 5370-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,915円
税込単価
10,907円

【特長】・重量用(最大荷重100kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールで...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    19.1
  • 幅(mm):
    53
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:光沢クロメート処理(三価)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    光沢クロメート処理(三価)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 収納時よりもさらに押し込まれないよう、ストッパーをつけてください。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

5370-400 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5370-400

351~550
351~550
601~800
375
400
784

1パック

2個入り

9,915( 10,907円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量用(最大荷重100kgf)かつセルフ&ソフトクローズするレールです
・ソフトクローズのばね力を手動で切り替えできます
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 収納時よりもさらに押し込まれないよう、ストッパーをつけてください。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

Loading...

5370-400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 5370 セルフ&ソフトクロージング機構付 重量用の型番5370-400のページです。
型番5370-400に関する仕様情報を記載しております。

スライドレール 5370 セルフ&ソフトクロージング機構付 重量用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5370-450
5370-500
5370-550
5370-600
5370-650
5370-700
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

11,306円

( 12,437円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550801~1,000450450882

10,978円

( 12,076円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550801~1,000500500931

11,588円

( 12,747円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550801~1,000550550980

11,913円

( 13,104円 )

2個入り

1パック -

4日目

551~750551~750801~1,000600600882

12,813円

( 14,094円 )

2個入り

1パック -

4日目

551~750551~750801~1,000650650882

13,343円

( 14,677円 )

2個入り

1パック -

4日目

551~750551~750801~1,000700700882

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました