(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4670-350GA
LAMP スライドレール 4670 セルフ&ソフトクロージング機構付 金色めっき仕様【1~2個入り】 スライドレール

LAMP スライドレール 4670 セルフ&ソフトクロージング機構付 金色めっき仕様 4670-350GA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,100円
税込単価
8,910円

【特長】・スライドレール4670(メーカーカタログのP.535)の金色めっき仕...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 高さ(mm):
    12.5
  • 幅(mm):
    45.5
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:金色めっき、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    金色めっき

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.522)を必ずご覧ください。
  • ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
  • 金色めっきは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

4670-350GA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4670-350GA

351~550
151~350
201~400
353
350
245

1パック

2個入り

8,100( 8,910円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドレール4670(メーカーカタログのP.535)の金色めっき仕様です
・3段引のスライドレールです
・アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます
・ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です
・レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.522)を必ずご覧ください。
  • ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
  • 金色めっきは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

Loading...

4670-350GAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライドレール 4670 セルフ&ソフトクロージング機構付 金色めっき仕様の型番4670-350GAのページです。
型番4670-350GAに関する仕様情報を記載しております。

LAMP スライドレール 4670 セルフ&ソフトクロージング機構付 金色めっき仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4670-300GA
4670-400GA
4670-450GA
4670-500GA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

7,650円

( 8,415円 )

2個入り

1パック -

4日目

151~350151~350~200275300196

9,540円

( 10,494円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550201~400404400245

10,170円

( 11,187円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550201~400455450294

10,890円

( 11,979円 )
1個 -

4日目

351~550351~550201~400505500343

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました