(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3670-450BL
LAMP スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 ブラック仕様【2個入り】 スライドレール

LAMP スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 ブラック仕様 3670-450BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,050円
税込単価
6,655円

【特長】・スライドレール3670(メーカーカタログのP.532)のブラック仕様...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    12.5
  • 幅(mm):
    36
  • 色:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:ブラック
  • レール仕上詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー:電着塗装、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
  • レール表面処理:
    電着塗装

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.522)を必ずご覧ください。
  • ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
  • ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

3670-450BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3670-450BL

351~550
351~550
450
450
196

1パック

2個入り

6,050( 6,655円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドレール3670(メーカーカタログのP.532)のブラック仕様です
・3段引のスライドレールです
・アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.522)を必ずご覧ください。
  • ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
  • ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

Loading...

3670-450BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 ブラック仕様の型番3670-450BLのページです。
型番3670-450BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付 ブラック仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3670-300BL
3670-350BL
3670-400BL
3670-500BL
3670-550BL
3670-600BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

5,316円

( 5,848円 )

2個入り

1パック -

4日目

151~350151~350300300147

5,401円

( 5,941円 )

2個入り

1パック -

4日目

151~350151~350350350147

5,488円

( 6,037円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550400400196

6,526円

( 7,179円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550500500196

6,697円

( 7,367円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550550550196

6,869円

( 7,556円 )

2個入り

1パック -

4日目

551~750551~750600600196

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました