(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESR4670-18
LAMP ステンレス鋼製スライドレール ESR4670 セルフ&ソフトクロージング機構付【2個入り】 ステンレススライドレールESR4670

LAMP ステンレス鋼製スライドレール ESR4670 セルフ&ソフトクロージング機構付 ESR4670-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,940円
税込単価
17,534円

【特長】・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます・アウターメンバー取付部の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 高さ(mm):
    12.7
  • 幅(mm):
    45.2
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間メンバー/インナーメンバー/リテーナー/ボール/スプリング:ステンレス鋼(SUS304)、ダンパーケース:ポリアセタール(POM)、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)
  • レール表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.539~参照)を必ずご確認ください。
  • 一部、樹脂部品を使用しています。
  • ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

ESR4670-18 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESR4670-18

351~550
351~550
201~400
450
450
294

1パック

2個入り

15,940( 17,534円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます
・アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.539~参照)を必ずご確認ください。
  • 一部、樹脂部品を使用しています。
  • ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

Loading...

ESR4670-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製スライドレール ESR4670 セルフ&ソフトクロージング機構付の型番ESR4670-18のページです。
型番ESR4670-18に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製スライドレール ESR4670 セルフ&ソフトクロージング機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ESR4670-12
ESR4670-14
ESR4670-16
ESR4670-20
ESR4670-22
ESR4670-24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

12,918円

( 14,210円 )

2個入り

1パック -

4日目

151~350151~350~200265300157

14,044円

( 15,448円 )

2個入り

1パック -

4日目

151~350151~350~200340350157

15,035円

( 16,539円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550~200400400196

17,065円

( 18,772円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550201~400500500343

18,493円

( 20,342円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550201~400550550343

19,399円

( 21,339円 )

2個入り

1パック -

4日目

551~750551~750201~400600600343

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました