(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SG-TLR18P-0610R
ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLR型 ジュウリョウヨウローラスライドレール

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLR型 SG-TLR18P-0610R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
160,093円
税込単価
176,102円

【特長】・ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです・レールは剛...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/中間ブラケット/ローラー/インナーメンバー:鋼、エンドストッパー:ポリエステル系エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5、D6)を必ずご覧ください。レールの脱着はできません。
  • 自己補正タイプは右用のみのラインアップです。左用のガイドタイプと組み合わせてご使用ください。
  • エンドストッパーに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
  • 下側のレールを可動側として使用してください。上側のレールを可動側とした場合、耐荷重が著しく低下します。

SG-TLR18P-0610R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
高さ(mm)
幅(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
勝手
自己補正機能
サイズ(mm)
レール表面処理
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-TLR18P-0610R

551~750
551~750
1,001~2,000
15.2
52
2623
右用
なし
18
窒化処理(黒色)
610
610
1272

1個

160,093( 176,102円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです
・レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします
・レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています
・大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです
・垂直方向の移動にも使用できます
・取付幅や傾きの誤差を吸収する自己補正タイプもラインアップしています(サイズ28、43の右用のみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 重量用スライドレール技術情報(メーカーカタログのP.D5、D6)を必ずご覧ください。レールの脱着はできません。
  • 自己補正タイプは右用のみのラインアップです。左用のガイドタイプと組み合わせてご使用ください。
  • エンドストッパーに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
  • 下側のレールを可動側として使用してください。上側のレールを可動側とした場合、耐荷重が著しく低下します。

Loading...

SG-TLR18P-0610Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLR型の型番SG-TLR18P-0610Rのページです。
型番SG-TLR18P-0610Rに関する仕様情報を記載しております。

ROLLON BY TIMKEN 重量用ローラースライドレール SG-TLR型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-TLR18P-0370R
SG-TLR18P-0450R
SG-TLR18P-0530R
SG-TLR18P-0690R
SG-TLR18P-0770R
SG-TLR28AP-0370R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
高さ
(mm)

(mm)
基本定格荷重 動定格
(N)
勝手 自己補正機能 サイズ
(mm)
レール表面処理 ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

123,846円

( 136,231円 )
1個 -

4日目

351~550351~550801~1,00015.2522001右用なし18窒化処理(黒色)370370970

137,545円

( 151,300円 )
1個 -

4日目

351~550351~5501,001~2,00015.2522291右用なし18窒化処理(黒色)4504501111

149,267円

( 164,194円 )
1個 -

4日目

351~550351~5501,001~2,00015.2522485右用なし18窒化処理(黒色)5305301205

172,715円

( 189,987円 )
1個 -

4日目

551~750551~7501,001~2,00015.2522727右用なし18窒化処理(黒色)6906901322

182,335円

( 200,569円 )
1個 -

4日目

751~950751~9501,001~2,00015.2522808右用なし18窒化処理(黒色)7707701361

164,519円

( 180,971円 )
1個 -

4日目

351~550351~550601~80017.2(最小)801288右用あり28クロメート処理380370695

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました