(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCRL2-15S-100A
LAMP オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2-15S ステー

LAMP オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2-15S SCRL2-15S-100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,591円
税込単価
1,750円

【特長】・高さ寸法が5.2mmのステンレス鋼製超小型レールです・たわみを少なく...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    2段引
  • レール材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • ストローク(範囲)(mm):
    ~150
  • 高さ(mm):
    5.2
  • 幅(mm):
    15.5
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/リテーナー:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:ステンレス鋼(SUS440)
  • レール表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう別途ストッパーを設けてください。

SCRL2-15S-100A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCRL2-15S-100A

~150
201~400
59
100
206

1個

1,591( 1,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ寸法が5.2mmのステンレス鋼製超小型レールです
・たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます
・食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう別途ストッパーを設けてください。

SCRL2-15S-100Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2-15Sの型番SCRL2-15S-100Aのページです。
型番SCRL2-15S-100Aに関する仕様情報を記載しております。

LAMP オールステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2-15Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCRL2-15S-150A
SCRL2-15S-200A
SCRL2-15S-80A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

1,710円

( 1,881円 )
1個 -

4日目

~150201~400109150206

1,839円

( 2,023円 )
1個 -

4日目

151~350201~400149200235

1,480円

( 1,628円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

~150~2004980177

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました