(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCR3-15S-80A
LAMP オールステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3-15S ステー

LAMP オールステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3-15S SCR3-15S-80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,679円
税込単価
1,847円

【特長】・ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • スライド方式:
    3段引
  • レール材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • レール長さ(範囲)(mm):
    ~150
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 高さ(mm):
    9.7
  • 幅(mm):
    15.5
  • レール材料詳細:
    アウターメンバー/インナーメンバー/リテーナー:ステンレス鋼(SUS304)、ボール:ステンレス鋼(SUS440)
  • レール表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取り扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。

SCR3-15S-80A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
仕様
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR3-15S-80A

~150
取付穴:Aタイプ(通し穴)
97
80
98

1個

1,679( 1,847円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです
・高さが9.7mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます
・食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取り扱い上のご注意(メーカーカタログのP.539~)を必ずご確認ください。
  • 各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。

Loading...

SCR3-15S-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オールステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3-15Sの型番SCR3-15S-80Aのページです。
型番SCR3-15S-80Aに関する仕様情報を記載しております。

LAMP オールステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3-15Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCR3-15S-100A
SCR3-15S-100B
SCR3-15S-150A
SCR3-15S-150B
SCR3-15S-80B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
仕様 ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

1,817円

( 1,999円 )
1個 -

4日目

~150取付穴:Aタイプ(通し穴)125100108

1,999円

( 2,199円 )
1個 -

4日目

~150取付穴:Bタイプ(ねじ穴)125100108

2,217円

( 2,439円 )
1個 -

4日目

151~350取付穴:Aタイプ(通し穴)177150118

2,368円

( 2,605円 )
1個 -

4日目

151~350取付穴:Bタイプ(ねじ穴)177150118

1,938円

( 2,132円 )
1個 -

4日目

~150取付穴:Bタイプ(ねじ穴)978098

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました