(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RUN-PS2-300
アンダーマウント型レール RUN-PS2 プッシュオープン&ソフトクロージング機構付【2個入り】 アンダーマウントレール

アンダーマウント型レール RUN-PS2 プッシュオープン&ソフトクロージング機構付 RUN-PS2-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,699円
税込単価
26,069円

【特長】・スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(技術情報P.539参照)を必ずご確認ください。
  • ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
  • 製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

RUN-PS2-300 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RUN-PS2-300

151~350
151~350
271
302

1パック

2個入り

23,699( 26,069円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません
・プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします
・閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります
・切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます
・引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます
・レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(技術情報P.539参照)を必ずご確認ください。
  • ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
  • 製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
  • 本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セット。

Loading...

RUN-PS2-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンダーマウント型レール RUN-PS2 プッシュオープン&ソフトクロージング機構付の型番RUN-PS2-300のページです。
型番RUN-PS2-300に関する仕様情報を記載しております。

アンダーマウント型レール RUN-PS2 プッシュオープン&ソフトクロージング機構付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RUN-PS2-350
RUN-PS2-400
RUN-PS2-450
RUN-PS2-500
RUN-PS2-550
RUN-PS2-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)

23,699円

( 26,069円 )

2個入り

1パック -

4日目

151~350351~550321352

23,699円

( 26,069円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550371402

24,256円

( 26,682円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550421452

25,711円

( 28,282円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550351~550471502

26,098円

( 28,708円 )

2個入り

1パック -

4日目

351~550551~750521552

27,222円

( 29,944円 )

2個入り

1パック -

4日目

551~750551~750571602

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました