(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSC-CHT44
ロボットハンド用フランジ・ロボットハンド・アタッチメント HS ロボット キュウチャクパッド

ロボットハンド用フランジ・ロボットハンド・アタッチメント HS HSC-CHT44

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,195円
税込単価
14,515円

【特長】・真空パッド・チャック用のフランジをラインナップ・P.C.D. 31....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

型番

HSC-CHT44 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HSC-CHT44 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
仕様
回転位置決め
取付けタイプ
フランジタイプ
フランジネジサイズ
ロボットフランジ側P.C.D.(mm)
ネジサイズ
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSC-CHT44

ロボットハンド
単体取付けタイプロボットハンド
なし
チャック
3爪平行チャック
-
-
-
-

1個

13,195( 14,515円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空パッド・チャック用のフランジをラインナップ
・P.C.D. 31.5 M5にダイレクト取付けロボットフランジ変換アタッチメントを各ロボットメーカーに合わせて用意
・新商品の3爪平行チャック取付用も用意
・安全に配慮し、保護カバーを用意
・スカラロボットのシャフト中空タイプへ取付けの場合、インライン配管が可能
・フランジのエア配管は、2方向を標準化

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • その他ロボット部品はこちら

HSC-CHT44で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンド用フランジ・ロボットハンド・アタッチメント HSの型番HSC-CHT44のページです。
型番HSC-CHT44に関する仕様情報を記載しております。

ロボットハンド用フランジ・ロボットハンド・アタッチメント HSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSC-CHB18
HSC-CHB18C
HSC-CHM11
HSP-VPF-M14
HSP-VPF-M14C
HSP-VPLFC-M10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 仕様 回転位置決め 取付けタイプ フランジタイプ フランジネジサイズ ロボットフランジ側P.C.D.
(mm)
ネジサイズ 適用機種

10,523円

( 11,575円 )
2個 -

9日目

ロボットハンド単体取付けタイプロボットハンドなしチャック小型平行チャックマルチタイプ----

10,681円

( 11,749円 )
2個 -

9日目

ロボットハンド単体取付けタイプロボットハンドあり(P.C.D. 31.5 M5フランジのロボット)チャック小型平行チャックマルチタイプ----

10,602円

( 11,662円 )
2個 -

9日目

ロボットハンド単体取付けタイプロボットハンドなしチャックレバーチャック単動閉・単動開タイプ----

8,578円

( 9,436円 )
2個 -

9日目

フランジ単体取付けタイプフランジなし真空パッドスプリング式タイプM14×1---

9,179円

( 10,097円 )
2個 -

9日目

フランジ単体取付けタイプフランジあり(P.C.D. 31.5 M5フランジのロボット)真空パッドスプリング式タイプM14×1---

10,523円

( 11,575円 )
2個 -

9日目

フランジ単体取付けタイプフランジなし真空パッドスプリング式低発塵タイプM10×1---

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました