(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-PTB-30-6
LAMP ステンレス鋼製パネル固定中間ブラケット AS-PTB・ASセット ファスナー AS

LAMP ステンレス鋼製パネル固定中間ブラケット AS-PTB・ASセット AS-PTB-30-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円

【特長】・アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するた...

詳細情報を確認する

  • 材料:
    ステンレス鋼(SUS430)
  • 仕上:
    光沢バレル研磨

(i)ご注意

  • ブラケット単品でご注文いただく場合、取付ねじは付属していません。アルミフレームや製品に合わせて、適切な長さの取付ねじをご用意ください。
  • 推奨パネル厚はパネル取付寸法(メーカーカタログのP.1172)をご覧ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AS-PTB-30-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合アルミフレーム(mm)
種類
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-PTB-30-6

30×30、溝幅6
セット品
パネル固定中間ブラケットAS-PTB:1ヶ、ASナットAS-6M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:3ヶ

1個

958( 1,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです
・ジョイントシステムPJ型ねじ穴あり仕様専用です

(i)ご注意

  • ブラケット単品でご注文いただく場合、取付ねじは付属していません。アルミフレームや製品に合わせて、適切な長さの取付ねじをご用意ください。
  • 推奨パネル厚はパネル取付寸法(メーカーカタログのP.1172)をご覧ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AS-PTB-30-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製パネル固定中間ブラケット AS-PTB・ASセットの型番AS-PTB-30-6のページです。
型番AS-PTB-30-6に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製パネル固定中間ブラケット AS-PTB・ASセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AS-PTB
AS-PTB-30-8
AS-PTB-40-10
AS-PTB-40-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合アルミフレーム
(mm)
種類 セット内容

518円

( 570円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

30×30、溝幅6/8・40×40、溝幅8/10本体-

910円

( 1,001円 )
1個 -

4日目

30×30、溝幅8セット品パネル固定中間ブラケットAS-PTB:1ヶ、ASナットAS-8M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:3ヶ

1,056円

( 1,162円 )
1個 -

4日目

40×40、溝幅10セット品パネル固定中間ブラケットAS-PTB:1ヶ、ASナットAS-10M4:2ヶ、M4×12六角穴付ボルト:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:1ヶ

910円

( 1,001円 )
1個 -

4日目

40×40、溝幅8セット品パネル固定中間ブラケットAS-PTB:1ヶ、ASナットAS-8M4:2ヶ、M4×12六角穴付ボルト:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:1ヶ

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました