(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーター用隠し蝶番 RS-114型、RS-205型、RS-314型 金属製扉専用型

ルーター用隠し蝶番 RS-114型、RS-205型、RS-314型 金属製扉専用型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,248円 ~ 4,051円
税込価格
2,473円 ~ 4,456円

【特長】・小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です・簡易取付タイプの金属製扉専用型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の目安(メーカーカタログのP.126)より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[亜鉛合金] 亜鉛合金/鋼
38.1
36.5

1個

2,729( 3,002円 )

4日目

[亜鉛合金] 亜鉛合金/鋼
60.3
40

1個

4,051( 4,456円 )

4日目

38.1
36.5

1個

2,248( 2,473円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です
・簡易取付タイプの金属製扉専用型です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の目安(メーカーカタログのP.126)より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用隠し蝶番 RS-114型、RS-205型、RS-314型 金属製扉専用型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました