(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP リフトアシストダンパーLAD-ST型 ストッパー付

LAMP リフトアシストダンパーLAD-ST型 ストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,774円 ~ 10,491円
税込価格
10,751円 ~ 11,540円

【特長】・カウンター出入口の天板に最適なダンパーです・ラプコン機構により、天板...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    ダンパー
  • 本体材料:
    ABS樹脂
  • 長さ(mm):
    83
  • 幅(mm):
    318
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    長穴+丸穴
  • 用途:
    標準
  • 開き角度(deg):
    95
  • 適用板厚(mm):
    15~40
  • 仕上:
    亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき
  • 材料(詳細):
    ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金

(i)ご注意

  • 2セット以上では使用できません。開いた状態は、天板が固定されているわけではありません。吊元に大きな負荷がかかるため、蝶番の強度・取付の強度が十分にあるものをご使用ください。
  • 一軸蝶番、または隠し蝶番(R-70、R-100(メーカーカタログのP.125))を併用してご使用ください。スライドヒンジとの併用はできません。
  • 本品のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。天板を必要以上に強く開閉しないでください。
  • ダンパーユニットおよびストッパーの取付面から天板表面までの距離が15~40mmになるようにしてください。
  • アームユニットとダンパーユニットの間に指などを挟まないよう注意・警告してください。厚板対応スペーサーLAD-DP型(メーカーカタログのP.367)、水平取付用ブラケットLAD-BKT(メーカーカタログのP.367)との併用はできません。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
天板の最大モーメント(N・m/1セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13.5~16.0

1個

10,491( 11,540円 )

4日目

8.0~10.5

1個

9,774( 10,751円 )

4日目

10.5~13.5

1個

10,199( 11,219円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンター出入口の天板に最適なダンパーです
・ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします
・リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます
・ストッパーにより、天板は95°開きで止まります
・既存の天板に加工不要で後付けできます
・付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます

(i)ご注意

  • 2セット以上では使用できません。開いた状態は、天板が固定されているわけではありません。吊元に大きな負荷がかかるため、蝶番の強度・取付の強度が十分にあるものをご使用ください。
  • 一軸蝶番、または隠し蝶番(R-70、R-100(メーカーカタログのP.125))を併用してご使用ください。スライドヒンジとの併用はできません。
  • 本品のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。天板を必要以上に強く開閉しないでください。
  • ダンパーユニットおよびストッパーの取付面から天板表面までの距離が15~40mmになるようにしてください。
  • アームユニットとダンパーユニットの間に指などを挟まないよう注意・警告してください。厚板対応スペーサーLAD-DP型(メーカーカタログのP.367)、水平取付用ブラケットLAD-BKT(メーカーカタログのP.367)との併用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP リフトアシストダンパーLAD-ST型 ストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました