(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDH-PC-BL
LAMP ドロップ蝶番 SDH-P型 ドロップチョウバン

LAMP ドロップ蝶番 SDH-P型 SDH-PC-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

【特長】・3方向の調整ができるドロップ蝶番です・ねじを垂直に取り付けられるため...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • コンパクトソフトダウンステーCSD-10-TV型(メーカーカタログのP.378)、ソフトダウンステーSDS-100型、SDS-C100型(メーカーカタログのP.376)、ソフトダウンステーSDS-100-TV型、SDS-C100-TV型(メーカーカタログのP.380)、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K(メーカーカタログのP.374)、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K-TV(メーカーカタログのP.382)などのステーを併用し、下開き扉用の蝶番としてご使用ください。
  • 取付の際に扉を開いた状態で蝶番の開き方向の負荷が掛からないようにしてください。

SDH-PC-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
取付方法
取付種類
用途
開き角度(deg)
本体仕上
仕様
扉厚(mm)
仕上
材料(詳細)
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDH-PC-BL

蝶番関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ソケットカバー+マウンティングプレートカバー
ブラック
-
-
ABS樹脂
カバーセット

1個

301( 331円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3方向の調整ができるドロップ蝶番です
・ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます
・従来品と比べてガタが少ない構造です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • コンパクトソフトダウンステーCSD-10-TV型(メーカーカタログのP.378)、ソフトダウンステーSDS-100型、SDS-C100型(メーカーカタログのP.376)、ソフトダウンステーSDS-100-TV型、SDS-C100-TV型(メーカーカタログのP.380)、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K(メーカーカタログのP.374)、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K-TV(メーカーカタログのP.382)などのステーを併用し、下開き扉用の蝶番としてご使用ください。
  • 取付の際に扉を開いた状態で蝶番の開き方向の負荷が掛からないようにしてください。

Loading...

SDH-PC-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ドロップ蝶番 SDH-P型の型番SDH-PC-BLのページです。
型番SDH-PC-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ドロップ蝶番 SDH-P型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDH-P
SDH-P-BL-SET
SDH-P-NI-SET
SDH-P-WT-SET
SDH-PC-NI
SDH-PC-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付加機能 本体材料 長さ
(mm)

(mm)
取付方法 取付種類 用途 開き角度
(deg)
本体仕上 仕様 扉厚
(mm)
仕上 材料(詳細) 種類(詳細)

411円

( 452円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番なし(通常)4464ねじ止め[皿穴] 皿穴標準90ニッケルめっき--16~20--ドロップ蝶番

781円

( 859円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番なし(通常)4464ねじ止め[皿穴] 皿穴標準90ニッケルめっき-カバー:ブラック16~20--ドロップ蝶番+カバー

873円

( 960円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番なし(通常)4464ねじ止め[皿穴] 皿穴標準90ニッケルめっき--16~20カバー:ニッケルめっき-ドロップ蝶番+カバー

711円

( 782円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番なし(通常)4464ねじ止め[皿穴] 皿穴標準90ニッケルめっき-カバー:ホワイト16~20--ドロップ蝶番+カバー

464円

( 510円 )
1個 -

4日目

蝶番関連部品---------ソケットカバー+マウンティングプレートカバー--ニッケルめっきABS樹脂カバーセット

301円

( 331円 )
1個 -

4日目

蝶番関連部品---------ソケットカバー+マウンティングプレートカバーホワイト--ABS樹脂カバーセット

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました