(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP トルクヒンジ HG-ITHP型 高温仕様

LAMP トルクヒンジ HG-ITHP型 高温仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,752円
税込価格
3,027円

【特長】・100℃で使用できるトルクヒンジです・耐熱用の部品や、耐熱グリスを使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    トルク(フリーストップ)
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 長さ(mm):
    60
  • 幅(mm):
    44
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    丸穴
  • 用途:
    標準
  • 仕上:
    スラストプレート:ニッケルめっき、六角ナット:光沢クロメート処理(三価)
  • 材料(詳細):
    ベースL/R/連結ブラケット/ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)、スラストプレート:炭素鋼、鋼球:鋼、皿ばね:ステンレス鋼、六角ナット:鋼(SWCH)、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必すご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 加熱中及び加熱後、トルクは低下します。ただし常温に戻るとトルクは復帰します。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7±30%

1個

2,752( 3,027円 )

4日目

1.5±20%

1個

2,752( 3,027円 )

4日目

3.0±20%

1個

2,752( 3,027円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100℃で使用できるトルクヒンジです
・耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます
【用途】
・恒温機械、乾燥機、照明器具

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必すご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 加熱中及び加熱後、トルクは低下します。ただし常温に戻るとトルクは復帰します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP トルクヒンジ HG-ITHP型 高温仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました