(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UKZ14-WT
LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM14型・裏面付用受座 UKZ14型 ダンパーヒンジ

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM14型・裏面付用受座 UKZ14型 UKZ14-WT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
564円
税込単価
620円

【特長】・ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型(技術情報P.106参照)を組...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.131)を必ずご確認ください。トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合 がありますのでご注意ください。
  • 蓋を閉じた位置で保持するための受けなどを設けてください。

UKZ14-WT の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
取付方法
取付種類
用途
トルク(1セット)(N・m)
材料(詳細)
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UKZ14-WT

蝶番関連部品
-
-
-
-
-
-
-
ホワイト
-
PBT樹脂ガラス強化
裏面付受座

1個

564( 620円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型(技術情報P.106参照)を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです
・開き方向の動きもスムーズです
・カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です
・取付穴はルーターで容易に加工できます
・別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.131)を必ずご確認ください。トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合 がありますのでご注意ください。
  • 蓋を閉じた位置で保持するための受けなどを設けてください。

Loading...

UKZ14-WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM14型・裏面付用受座 UKZ14型の型番UKZ14-WTのページです。
型番UKZ14-WTに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM14型・裏面付用受座 UKZ14型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-JHM14-S-15BL
HG-JHM14-S-15WT
HG-JHM14-S-20BL
HG-JHM14-S-20WT
HG-JHM14-S-8BL
HG-JHM14-S-8WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付加機能 本体材料 長さ
(mm)

(mm)
取付方法 取付種類 用途 トルク(1セット)
(N・m)
材料(詳細) 種類(詳細)

3,232円

( 3,555円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール4548ねじ止め[皿穴] 皿穴標準ブラック0.8~1.5ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂ガラス強化、カバー:ABS樹脂-

3,232円

( 3,555円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール4548ねじ止め[皿穴] 皿穴標準ホワイト0.8~1.5ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂ガラス強化、カバー:ABS樹脂-

3,232円

( 3,555円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール4548ねじ止め[皿穴] 皿穴標準ブラック1.5~2.0ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂ガラス強化、カバー:ABS樹脂-

3,232円

( 3,555円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール4548ねじ止め[皿穴] 皿穴標準ホワイト1.5~2.0ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂ガラス強化、カバー:ABS樹脂-

3,232円

( 3,555円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール4548ねじ止め[皿穴] 皿穴標準ブラック0.5~0.8ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂ガラス強化、カバー:ABS樹脂-

3,232円

( 3,555円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール4548ねじ止め[皿穴] 皿穴標準ホワイト0.5~0.8ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂ガラス強化、カバー:ABS樹脂-

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました