(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM11型・裏面付用受座

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM11型・裏面付用受座

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
503円
税込単価
553円

【特長】・上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです・蓋を閉じる際に手を離してもゆ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 蓋のモーメントは0.05~0.4N・mに対応できます。蓋1枚に対して左右1セットでご使用ください。ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
  • 蓋を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。
  • 使用環境の温度により蓋の閉まるスピードが異なります。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
取付方法
取付種類
用途
開き角度(deg)
対応モーメント(N・m)
材料(詳細)
種類(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UKZ11-BL

蝶番関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラック
-
PBT樹脂
裏面付用受座

1個

503( 553円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです
・蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです
・インセットタイプの側板付仕様です
・別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します
・カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です
・取付穴はルーターで容易に加工できます
・自開式ダンパーヒンジHG-JHS11型の裏面付用座金(UKZ11-BL)です
【用途】
・配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 蓋のモーメントは0.05~0.4N・mに対応できます。蓋1枚に対して左右1セットでご使用ください。ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
  • 蓋を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。
  • 使用環境の温度により蓋の閉まるスピードが異なります。

Loading...

UKZ11-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM11型・裏面付用受座の型番UKZ11-BLのページです。
型番UKZ11-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM11型・裏面付用受座のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-JHM11-1BL
HG-JHM11-1WT
HG-JHM11-2BL
HG-JHM11-2WT
HG-JHM11-3BL
HG-JHM11-3WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付加機能 本体材料 長さ
(mm)

(mm)
取付方法 取付種類 用途 開き角度
(deg)
対応モーメント
(N・m)
材料(詳細) 種類(詳細)

2,415円

( 2,657円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール48.547ねじ止め[皿穴] 皿穴標準105ブラック0.05~0.1ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂、カバー:ABS樹脂-

2,415円

( 2,657円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール48.547ねじ止め[皿穴] 皿穴標準105ホワイト0.05~0.1ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂、カバー:ABS樹脂-

2,415円

( 2,657円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール48.547ねじ止め[皿穴] 皿穴標準105ブラック0.1~0.2ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂、カバー:ABS樹脂-

2,415円

( 2,657円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール48.547ねじ止め[皿穴] 皿穴標準105ホワイト0.1~0.2ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂、カバー:ABS樹脂-

2,415円

( 2,657円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール48.547ねじ止め[皿穴] 皿穴標準105ブラック0.2~0.29ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂、カバー:ABS樹脂-

2,415円

( 2,657円 )
1個 -

4日目

特殊蝶番ダンパー[樹脂] ポリアセタール48.547ねじ止め[皿穴] 皿穴標準105ホワイト0.2~0.29ブラケット:ポリアセタール(POM)、側面付受座R/L:PBT樹脂、カバー:ABS樹脂-

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました