(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-JG150L-CR
LAMP グラビティーソフトクローズヒンジ HG-JG150型 ソフトクローズヒンジ

LAMP グラビティーソフトクローズヒンジ HG-JG150型 HG-JG150L-CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,454円
税込単価
18,099円

【特長】・扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 可動範囲以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

HG-JG150L-CR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
勝手違い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-JG150L-CR

左用

1個

16,454( 18,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です
・抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です
・扉の閉じ速度を調整できます
・閉時(0°)では抜き差しできない構造です
・扉の位置調整(前後、左右±3mm)が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 可動範囲以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

HG-JG150L-CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP グラビティーソフトクローズヒンジ HG-JG150型の型番HG-JG150L-CRのページです。
型番HG-JG150L-CRに関する仕様情報を記載しております。

LAMP グラビティーソフトクローズヒンジ HG-JG150型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-JG150R-CR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手違い

16,454円

( 18,099円 )
1個 -

4日目

右用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました