(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様

LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,502円 ~ 16,899円
税込価格
18,152円 ~ 18,589円

【特長】・アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます・耐...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    隠し蝶番
  • 付加機能:
    その他
  • 本体材料:
    亜鉛合金
  • 長さ(mm):
    190
  • 幅(mm):
    93.7
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 用途:
    標準
  • 開き角度(deg):
    180
  • 扉厚(mm):
    42以上
  • 耐荷重(N):
    981(2ヶ)/1230(3ヶ)
  • 付加機能詳細:
    三次元調整機能付

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.3参照)を必ずご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
焼付塗装
ブラック

1個

16,899( 18,589円 )

4日目

サチライトクロムめっき
シルバー

1個

16,502( 18,152円 )

4日目

サチライトニッケルめっき
シャンパンゴールド

1個

16,502( 18,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます
・耐火性規格ANSI/UL10C、CAN/ULC-S104を取得しています

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報P.3参照)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-W190型 ロングアーム仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました