(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HES3D-70DN
LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-70型 家具用 チョウバン

LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-70型 家具用 HES3D-70DN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,490円
税込単価
3,839円

【特長】・扉厚19mmに対応した小型のHESシリーズです・掘込深さが浅く、扉や...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.131)を必ずご確認ください。
  • ダンパーやステー等とは併用できません。
  • 開き角度180°以下でご使用ください。

HES3D-70DN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
取付方法
取付種類
用途
開き角度(deg)
本体仕上
扉厚(mm)
耐荷重(N)
材料(詳細)
種類(詳細)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HES3D-70DN

[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番
なし(通常)
[亜鉛合金] 亜鉛合金
70
36
ねじ止め
[皿穴] 皿穴
標準
180
サチライトニッケルめっき
シャンパンゴールド
19以上
88(2ヶ)/118(3ヶ)
-
-
-

1個

3,490( 3,839円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉厚19mmに対応した小型のHESシリーズです
・掘込深さが浅く、扉や枠の掘込加工が簡単です
・三次元調整機能付(上下、左右、前後)です
・丁番は扉側と枠側に分割できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.131)を必ずご確認ください。
  • ダンパーやステー等とは併用できません。
  • 開き角度180°以下でご使用ください。

HES3D-70DNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-70型 家具用の型番HES3D-70DNのページです。
型番HES3D-70DNに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-70型 家具用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HES3D-70-TMP
HES3D-70BL
HES3D-70DC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付加機能 本体材料 長さ
(mm)

(mm)
取付方法 取付種類 用途 開き角度
(deg)
本体仕上 扉厚
(mm)
耐荷重
(N)
材料(詳細) 種類(詳細) セット内容

3,297円

( 3,627円 )
1個 あり

4日目

蝶番関連部品---------クリアー--メタクリル樹脂(PMMA)加工治具1枚(扉・枠兼用)

3,490円

( 3,839円 )
1個 -

4日目

[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番なし(通常)[亜鉛合金] 亜鉛合金7036ねじ止め[皿穴] 皿穴標準180電着塗装ブラック19以上88(2ヶ)/118(3ヶ)---

3,490円

( 3,839円 )
1個 -

4日目

[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番なし(通常)[亜鉛合金] 亜鉛合金7036ねじ止め[皿穴] 皿穴標準180サチライトクロムめっきシルバー19以上88(2ヶ)/118(3ヶ)---

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました