(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LSN15-38-600C
ステンレス鋼製長蝶番 LSN-C型 SUG1 ステンレスチョウバン

ステンレス鋼製長蝶番 LSN-C型 LSN15-38-600C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,779円
税込単価
4,157円

スガツネ工業 穴付きのステンレス鋼製長蝶番 LSN-C型です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
  • 本製品を板金に取り付ける場合、取付面側に必ずねじの逃げ加工を行ってください。

LSN15-38-600C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
穴数
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSN15-38-600C

600
18
519(1ヶ)

1個

3,779( 4,157円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スガツネ工業 穴付きのステンレス鋼製長蝶番 LSN-C型です。

(i)ご注意

  • 耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
  • 本製品を板金に取り付ける場合、取付面側に必ずねじの逃げ加工を行ってください。

LSN15-38-600Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製長蝶番 LSN-C型の型番LSN15-38-600Cのページです。
型番LSN15-38-600Cに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス鋼製長蝶番 LSN-C型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LSN15-38-450C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
穴数 耐荷重
(N)

2,992円

( 3,291円 )
1個 -

4日目

45014392(1ヶ)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました