(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG600-90L
ステンレス鋼製蝶番 HG600-85型、HG600-90型 SUG1 ステンレスチョウバン

ステンレス鋼製蝶番 HG600-85型、HG600-90型 HG600-90L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,051円
税込単価
12,156円

表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。【用途】・厨房機器、食品加工機械に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HG600-90L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
本体仕上
耐荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG600-90L

40
80
光沢研磨
67(2ヶ)

1個

11,051( 12,156円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
【用途】
・厨房機器、食品加工機械に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HG600-90Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製蝶番 HG600-85型、HG600-90型の型番HG600-90Lのページです。
型番HG600-90Lに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス鋼製蝶番 HG600-85型、HG600-90型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG600-85L
HG600-85S
HG600-90S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
本体仕上 耐荷重
(N)

7,737円

( 8,511円 )
1個 -

9日目

3079光沢研磨50(2ヶ)

6,886円

( 7,575円 )
1個 -

4日目

3079ショットブラスト50(2ヶ)

10,541円

( 11,595円 )
1個 -

4日目

4080ショットブラスト67(2ヶ)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました