(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-CHJ70BL
LAMP 角度切替機能付クリックヒンジ HG-CHJ70型 SUG1 カクドキリカエクリックヒンジ

LAMP 角度切替機能付クリックヒンジ HG-CHJ70型 HG-CHJ70BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,777円
税込単価
5,255円

【特長】・-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します(出荷時)・90°の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平蝶番
  • 付加機能:
    その他
  • 本体材料:
    ポリアセタール
  • 長さ(mm):
    70
  • 幅(mm):
    80
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    ザグリ
  • 用途:
    標準
  • 材料(詳細):
    固定ブラケット/可動ブラケット:ポリアセタール(POM)、軸:ステンレス鋼、カバー:ABS樹脂
  • 付加機能詳細:
    角度切替機能付

(i)ご注意

  • 仮保持する開き角度の切り替えは、ヒンジが全開の状態で行ってください。
  • クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。

HG-CHJ70BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-CHJ70BL

ブラック

1個

4,777( 5,255円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します(出荷時)
・90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます
【用途】
・環境試験機器、理化学機器等

(i)ご注意

  • 仮保持する開き角度の切り替えは、ヒンジが全開の状態で行ってください。
  • クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。

HG-CHJ70BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 角度切替機能付クリックヒンジ HG-CHJ70型の型番HG-CHJ70BLのページです。
型番HG-CHJ70BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 角度切替機能付クリックヒンジ HG-CHJ70型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-CHJ70WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,777円

( 5,255円 )
1個 -

4日目

ホワイト

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました