(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TI-160-400-F-01
REELL ワンウェイトルクヒンジ TI-160型 インサート取付仕様 SUG1 ワンウェイトルクヒンジ

REELL ワンウェイトルクヒンジ TI-160型 インサート取付仕様 TI-160-400-F-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,900円
税込単価
7,590円

【特長】・一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。。
  • 角穴は、本体製造に利用する穴です。取付の際に使用しないでください。

TI-160-400-F-01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TI-160-400-F-01

右回転トルク発生タイプ
4.0±30%

1個

6,900( 7,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶パネルなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。。
  • 角穴は、本体製造に利用する穴です。取付の際に使用しないでください。

TI-160-400-F-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REELL ワンウェイトルクヒンジ TI-160型 インサート取付仕様の型番TI-160-400-F-01のページです。
型番TI-160-400-F-01に関する仕様情報を記載しております。

REELL ワンウェイトルクヒンジ TI-160型 インサート取付仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TI-160-400-R-01
TI-160-500-F-01
TI-160-500-R-01
TI-160-600-F-01
TI-160-600-R-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 トルク
(N・m)

6,900円

( 7,590円 )
1個 -

4日目

左回転トルク発生タイプ4.0±30%

6,900円

( 7,590円 )
1個 -

4日目

右回転トルク発生タイプ5.0±25%

6,900円

( 7,590円 )
1個 -

4日目

左回転トルク発生タイプ5.0±25%

6,900円

( 7,590円 )
1個 -

4日目

右回転トルク発生タイプ6.0±20%

6,900円

( 7,590円 )
1個 -

4日目

左回転トルク発生タイプ6.0±20%

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました