(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-JHS9-U-WT
LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 裏面付 ダンパーヒンジ

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 裏面付 HG-JHS9-U-WT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチ(メーカーカタロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    ダンパー
  • 本体材料:
    ポリアセタール
  • 長さ(mm):
    43
  • 幅(mm):
    32
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    ザグリ+丸穴
  • 用途:
    標準
  • 開き角度(deg):
    105
  • トルク(1セット)(N・m):
    0.027~0.043
  • 材料(詳細):
    ブラケット/ダンパー(R側):ポリアセタール(POM)、受座R/L:PBT樹脂、ばねユニット(L側):亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください。
  • 受座は左右の勝手違いがあります。トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ(別売)などを設けてください。

HG-JHS9-U-WT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-JHS9-U-WT

ホワイト

1個

2,600( 2,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチ(メーカーカタログのP.973)などと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます
・インセット仕様です
・六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます
【用途】
・会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ブラケットのL側には、ばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください。
  • 受座は左右の勝手違いがあります。トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ(別売)などを設けてください。

Loading...

HG-JHS9-U-WTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 裏面付の型番HG-JHS9-U-WTのページです。
型番HG-JHS9-U-WTに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 裏面付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-JHS9-U-BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,800円

( 3,080円 )
1個 -

4日目

ブラック

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました