(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-DTA8-L
LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 トルクヒンジ

LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 HG-DTA8-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,517円
税込単価
1,669円

【特長】・閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。
  • ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。

HG-DTA8-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
勝手違い
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-DTA8-L

左用
0.8±20%

1個

1,517( 1,669円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです
・脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです
・両羽根ともL字のブラケットです
【用途】
・カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。
  • ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。

HG-DTA8-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTA型の型番HG-DTA8-Lのページです。
型番HG-DTA8-Lに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTA型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-DTA4-L
HG-DTA4-R
HG-DTA8-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手違い トルク
(N・m)

1,585円

( 1,744円 )
1個 -

4日目

左用0.4±20%

1,585円

( 1,744円 )
1個 -

4日目

右用0.4±20%

1,517円

( 1,669円 )
1個 -

4日目

右用0.8±20%

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました