(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP クリーンヒンジ HG-CV-127型

LAMP クリーンヒンジ HG-CV-127型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,910円
税込単価
19,701円

【特長】・クリーンルームでの使用に適したヒンジです・摺動部に内蔵されたスラスト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 芯棒を扉側・下向きに取り付けてください。
  • 耐荷重と開閉試験回数は、扉サイズH2000×W900mm、100kg、2枚吊り、取付ピッチ1600mmの場合を示します。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-CV-127R

1個

17,910( 19,701円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームでの使用に適したヒンジです
・摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます
・摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します
・カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています
【用途】
・半導体製造関連、クリーンルームなど

(i)ご注意

  • 芯棒を扉側・下向きに取り付けてください。
  • 耐荷重と開閉試験回数は、扉サイズH2000×W900mm、100kg、2枚吊り、取付ピッチ1600mmの場合を示します。

HG-CV-127Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP クリーンヒンジ HG-CV-127型の型番HG-CV-127Rのページです。
型番HG-CV-127Rに関する仕様情報を記載しております。

LAMP クリーンヒンジ HG-CV-127型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました