(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HES3D-E190BL
LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-E190型・加工治具 チョウバン

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-E190型・加工治具 HES3D-E190BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,271円
税込単価
17,898円

【特長】・三次元調整機能付(上下、左右、前後)です・丁番は扉側と枠側に分割でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.131)を必ずご確認ください。
  • ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパーLDD-S型(技術情報P.586参照)、ラプコンドアダンパーLDD-V型(技術情報P.588参照)、ラプコンクローザーLDC-N2(技術情報P.584参照)の中からお選びください。扉質量は、丁番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
  • 使用するクローザーによっては、丁番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーが掛かる同じ位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

HES3D-E190BL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
取付方法
取付種類
用途
開き角度(deg)
本体仕上
扉厚(mm)
耐荷重(N)
材料(詳細)
種類(詳細)
セット内容
付加機能詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HES3D-E190BL

[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番
その他
[亜鉛合金] 亜鉛合金
190
83.7
ねじ止め
[皿穴] 皿穴
標準
180
電着塗装
ブラック
38以上
981(2ヶ)/1230(3ヶ)
-
-
-
三次元調整機能付

1個

16,271( 17,898円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三次元調整機能付(上下、左右、前後)です
・丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます
・耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号20160430-R38588)
・オプションのブラケット(メーカーカタログのP.149)との併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.131)を必ずご確認ください。
  • ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、ラプコンドアダンパーLDD-S型(技術情報P.586参照)、ラプコンドアダンパーLDD-V型(技術情報P.588参照)、ラプコンクローザーLDC-N2(技術情報P.584参照)の中からお選びください。扉質量は、丁番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
  • 使用するクローザーによっては、丁番が破損したり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーが掛かる同じ位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

HES3D-E190BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-E190型・加工治具の型番HES3D-E190BLのページです。
型番HES3D-E190BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-E190型・加工治具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HES3D-E190-TMP
HES3D-E190DC
HES3D-E190DN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 付加機能 本体材料 長さ
(mm)

(mm)
取付方法 取付種類 用途 開き角度
(deg)
本体仕上 扉厚
(mm)
耐荷重
(N)
材料(詳細) 種類(詳細) セット内容 付加機能詳細

5,954円

( 6,549円 )
1個 -

4日目

蝶番関連部品---------クリアー--メタクリル樹脂(PMMA)加工治具2枚(扉用・枠用)-

16,261円

( 17,887円 )
1個 -

4日目

[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番その他[亜鉛合金] 亜鉛合金19083.7ねじ止め[皿穴] 皿穴標準180サチライトクロムめっきシルバー38以上981(2ヶ)/1230(3ヶ)---三次元調整機能付

16,271円

( 17,898円 )
1個 -

4日目

[裏蝶番・スライド蝶番] 隠し蝶番その他[亜鉛合金] 亜鉛合金19083.7ねじ止め[皿穴] 皿穴標準180サチライトニッケルめっきシャンパンゴールド38以上981(2ヶ)/1230(3ヶ)---三次元調整機能付

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました