(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-PA202-20
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA202型 背面付け SUG1 パワーアシストヒンジ

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA202型 背面付け HG-PA202-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,975円
税込単価
16,473円

【特長】・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    スプリング付
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS430)
  • 長さ(mm):
    150
  • 幅(mm):
    201
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    長穴+丸穴
  • 用途:
    標準
  • 色:
    樹脂カバーA/B:ライトグレー
  • 材料(詳細):
    ベースA/B:ステンレス鋼(SUS430)、樹脂カバーA/B:PBT樹脂、スライダー:ポリアセタール(POM)、アシストばね:鋼(SWO)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.74)を必ずご確認ください。
  • 蓋を開いた際に装置本体が倒れないようにご注意ください。

HG-PA202-20 の仕様・寸法情報

商品情報


 
 
 

型番リスト

型番
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-PA202-20

20±10%

1個

14,975( 16,473円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)
・閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)
・トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)
・樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります
・機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.74)を必ずご確認ください。
  • 蓋を開いた際に装置本体が倒れないようにご注意ください。

カタログ

 

Loading...

HG-PA202-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA202型 背面付けの型番HG-PA202-20のページです。
型番HG-PA202-20に関する仕様情報を記載しております。

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA202型 背面付けのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-PA202-15
HG-PA202-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク
(N・m)

14,444円

( 15,888円 )
1個 -

4日目

15±10%

15,612円

( 17,173円 )
1個 -

4日目

25±10%

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました