(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-PA230-20
LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA230型、HG-PA231型 内側付け ヒンジ

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA230型、HG-PA231型 内側付け HG-PA230-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,868円
税込単価
17,455円

【特長】・トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    スプリング付
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS430)
  • 長さ(mm):
    152
  • 幅(mm):
    231
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    長穴+丸穴
  • 用途:
    標準
  • 色:
    カバー:ライトグレー
  • 材料(詳細):
    ベースA/B/ケース/角度規制金具:ステンレス鋼(SUS430)、カバー:ポリプロピレン(PP)、スライダー:ポリアセタール(POM)、アシストばね:鋼(SWO)

(i)ご注意

  • HG-PA230型とHG-PA231型では対応する扉の重心位置が異なります。品番選定方法(メーカーカタログのP.75)を参考に品番を選定してください。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.74)を必ずご確認ください。
  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

HG-PA230-20 の仕様・寸法情報

商品情報


 
 
 

型番リスト

型番
仕様
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-PA230-20

トルクピーク角度20°
20±10%

1個

15,868( 17,455円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です
・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)
・閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)
・トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)
・開き角度を55°または80°に規制できます

(i)ご注意

  • HG-PA230型とHG-PA231型では対応する扉の重心位置が異なります。品番選定方法(メーカーカタログのP.75)を参考に品番を選定してください。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.74)を必ずご確認ください。
  • 可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

カタログ

 

HG-PA230-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA230型、HG-PA231型 内側付けの型番HG-PA230-20のページです。
型番HG-PA230-20に関する仕様情報を記載しております。

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA230型、HG-PA231型 内側付けのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-PA230-15
HG-PA230-25
HG-PA231-15
HG-PA231-20
HG-PA231-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 トルク
(N・m)

15,854円

( 17,439円 )
1個 -

4日目

トルクピーク角度20°15±10%

15,641円

( 17,205円 )
1個 -

4日目

トルクピーク角度20°25±10%

15,866円

( 17,453円 )
1個 -

4日目

トルクピーク角度35°15±10%

15,868円

( 17,455円 )
1個 -

4日目

トルクピーク角度35°20±10%

15,652円

( 17,217円 )
1個 -

4日目

トルクピーク角度35°25±10%

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました