(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ピボットトルクヒンジ HG-PTH30 スイベル回転タイプ

LAMP ピボットトルクヒンジ HG-PTH30 スイベル回転タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,267円
税込単価
4,694円

【特長】・工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です・扉や窓の不意...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
  • 本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
  • 気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-PTH30

1個

4,267( 4,694円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です
・扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • 使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
  • 本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
  • 気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。

Loading...

HG-PTH30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ピボットトルクヒンジ HG-PTH30 スイベル回転タイプの型番HG-PTH30のページです。
型番HG-PTH30に関する仕様情報を記載しております。

LAMP ピボットトルクヒンジ HG-PTH30 スイベル回転タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました