(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 小型タイプ

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 小型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,489円 ~ 1,579円
税込価格
1,638円 ~ 1,737円

【特長】・360°自在に回転するトルクヒンジです・室内の回転式欄間に使用するト...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7±20%

1個

1,489( 1,638円 )

4日目

2.0±20%

1個

1,579( 1,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°自在に回転するトルクヒンジです
・室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 小型タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました