(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-S30-21
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-21型 穴径Φ21.5タイプ ヒンジ

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-21型 穴径Φ21.5タイプ HG-S30-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,944円
税込単価
5,438円

【特長】・360°自在に回転します・中央の穴から配線を通せます

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ロータリー形蝶番
  • 付加機能:
    トルク(フリーストップ)
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS430)
  • 長さ(mm):
    25
  • 幅(mm):
    60
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴
  • 用途:
    標準
  • 中央部の穴径(φ):
    21.5
  • 仕上:
    プレートB/A/ワッシャ:光沢バレル研磨、Fプレート:バレル研磨、スリーブ:素地
  • 材料(詳細):
    プレートB/A/ワッシャ/押えワッシャ:ステンレス鋼(SUS430)、Fプレート:りん青銅、スリーブ:ステンレス鋼(SUS303)、皿ばね:ステンレス鋼

HG-S30-21 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-S30-21

3.0±20%

1個

4,944( 5,438円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°自在に回転します
・中央の穴から配線を通せます

HG-S30-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-21型 穴径Φ21.5タイプの型番HG-S30-21のページです。
型番HG-S30-21に関する仕様情報を記載しております。

LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S-21型 穴径Φ21.5タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-S50-21
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク
(N・m)

4,944円

( 5,438円 )
1個 -

4日目

5.0±20%

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました