(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-STN-40R
LAMP ステンレス鋼製抜き差し蝶番 HG-STN型 スタッドボルト付 ステンレスチョウバン

LAMP ステンレス鋼製抜き差し蝶番 HG-STN型 スタッドボルト付 HG-STN-40R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,489円
税込単価
4,938円

【特長】・表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 洗浄等により、グリスが流れ落ちた時は、塗布してください。使用するグリスは、NSF H1登録品でNLGI No.2のものを推奨します。

HG-STN-40R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
勝手違い
耐荷重(N)
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-STN-40R

40
36
右用
88(2ヶ)
25mm
25
6

1個

4,489( 4,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です
・回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています
・スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます
【用途】
・食品機械の各種カバー等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方(メーカーカタログのP.3)をご覧ください。
  • 洗浄等により、グリスが流れ落ちた時は、塗布してください。使用するグリスは、NSF H1登録品でNLGI No.2のものを推奨します。

HG-STN-40Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製抜き差し蝶番 HG-STN型 スタッドボルト付の型番HG-STN-40Rのページです。
型番HG-STN-40Rに関する仕様情報を記載しております。

LAMP ステンレス鋼製抜き差し蝶番 HG-STN型 スタッドボルト付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-STN-40L
HG-STN-60L
HG-STN-60R
HG-STN-75L
HG-STN-75R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
勝手違い 耐荷重
(N)
寸法A 寸法B
(mm)
寸法C
(mm)

4,489円

( 4,938円 )
1個 -

4日目

4036左用88(2ヶ)25mm256

4,860円

( 5,346円 )
1個 -

4日目

6046左用196(2ヶ)30mm407

4,860円

( 5,346円 )
1個 -

4日目

6046右用196(2ヶ)30mm407

5,940円

( 6,534円 )
1個 -

4日目

7566左用284(2ヶ)45mm459

5,940円

( 6,534円 )
1個 -

4日目

7566右用284(2ヶ)45mm459

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました