(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-TBSJ40R
LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ40型 トルクヒンジ

LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ40型 HG-TBSJ40R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,390円
税込単価
3,729円

【特長】・トルク調整(0~4N・m/個)が可能です・オールステンレス鋼製のため...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    トルク(フリーストップ)
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 長さ(mm):
    61
  • 幅(mm):
    52
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    皿穴+丸穴
  • 用途:
    耐食性
  • 開き角度(deg):
    360
  • トルク(N・m):
    0~4.0
  • 仕上:
    ブラケット/べース/ワッシャー:光沢バレル研磨
  • 材料(詳細):
    ブラケット/べース/皿ばね/ワッシャー:ステンレス鋼(SUS304)、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)、ステイプルナット:ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
  • トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
  • 出荷時のトルクは4.0N・mです。必要に応じたトルク調整を行ってください。

HG-TBSJ40R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
勝手違い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TBSJ40R

右用

1個

3,390( 3,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク調整(0~4N・m/個)が可能です
・オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています
・片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • トルク調整は呼び13のスパナをご使用ください。
  • トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
  • 出荷時のトルクは4.0N・mです。必要に応じたトルク調整を行ってください。

HG-TBSJ40Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ40型の型番HG-TBSJ40Rのページです。
型番HG-TBSJ40Rに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ40型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-TBSJ40L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手違い

3,390円

( 3,729円 )
1個 -

4日目

左用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました