(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP アシストトルクヒンジ HG-TLAJ型 トルク調整機能付

LAMP アシストトルクヒンジ HG-TLAJ型 トルク調整機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,052円 ~ 5,061円
税込価格
5,557円 ~ 5,567円

【特長】・ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます・アシスト範囲は100°です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報1のP.3参照)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ単体で開閉しないでください。ばねの力でヒンジが閉じ、手などをはさむ恐れがあります。
    ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
  • トルク調整ナットを強く締めすぎないでください。10N・m以上で締めると部品が変形し、耐久性の低下などにつながる恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報


 

型番リスト

型番
種類
付加機能
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
取付方法
取付種類
用途
仕上
材料(詳細)
種類(詳細)
アシストトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
特殊蝶番
トルク(フリーストップ)
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
70
80
ねじ止め
丸穴
標準
ベース/ブラケット:光沢バレル研磨
ベース:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、スプリング/ストッパーピン:ステンレス鋼
ヒンジ
2.2~2.9

1個

5,061( 5,567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

特殊蝶番
トルク(フリーストップ)
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
70
80
ねじ止め
丸穴
標準
ベース/ブラケット:光沢バレル研磨
ベース:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、スプリング/ストッパーピン:ステンレス鋼
ヒンジ
3.5~4.4

1個

5,052( 5,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます
・アシスト範囲は100°です
・保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5N・m)
・別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります
【用途】
・医療機器、分析機器、FA機器など

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(技術情報1のP.3参照)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ単体で開閉しないでください。ばねの力でヒンジが閉じ、手などをはさむ恐れがあります。
    ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
  • トルク調整ナットを強く締めすぎないでください。10N・m以上で締めると部品が変形し、耐久性の低下などにつながる恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アシストトルクヒンジ HG-TLAJ型 トルク調整機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました