(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-TMH2030-SN
LAMP 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 SUG1 ヘイコウニジュウトルクヒンジ

LAMP 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 HG-TMH2030-SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,373円
税込単価
5,910円

【特長】・全開、全閉時に軸が出っ張りません・トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
  • 2つの軸のトルクが異なるため、ヒンジの向きを揃えて使用してください。(LAMP刻印の向きを揃えてください)

HG-TMH2030-SN の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
本体仕上
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TMH2030-SN

サチライトニッケルめっき
2.0±20%(A軸)、3.0±20%(B軸)
-

1個

5,373( 5,910円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全開、全閉時に軸が出っ張りません
・トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します
【用途】
・店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • 硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
  • 2つの軸のトルクが異なるため、ヒンジの向きを揃えて使用してください。(LAMP刻印の向きを揃えてください)

HG-TMH2030-SNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型の型番HG-TMH2030-SNのページです。
型番HG-TMH2030-SNに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-TMH1530-BL
HG-TMH1530-CR
HG-TMH1530-SN
HG-TMH2030-BL
HG-TMH2030-CR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体仕上 トルク
(N・m)

5,398円

( 5,938円 )
1個 -

4日目

塗装1.5±20%(A軸)、3.0±20%(B軸)ブラック

5,249円

( 5,774円 )
1個 -

4日目

クロムめっき1.5±20%(A軸)、3.0±20%(B軸)-

5,962円

( 6,558円 )
1個 -

4日目

サチライトニッケルめっき1.5±20%(A軸)、3.0±20%(B軸)-

5,482円

( 6,030円 )
1個 -

4日目

塗装2.0±20%(A軸)、3.0±20%(B軸)ブラック

5,334円

( 5,867円 )
1個 -

4日目

クロムめっき2.0±20%(A軸)、3.0±20%(B軸)-

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました