(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-TQJ100-A
LAMP 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型 チョウセイシキワンウェイトルクヒンジ

LAMP 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型 HG-TQJ100-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,899円
税込単価
11,989円

【特長】・一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平蝶番
  • 付加機能:
    トルク(フリーストップ)
  • 本体材料:
    亜鉛合金
  • 長さ(mm):
    55
  • 幅(mm):
    60
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    ザグリ
  • 用途:
    標準
  • トルク(N・m):
    0~10
  • 色:
    ブラケットA/B:シルバー、キャップ:ダークグレー
  • 仕上:
    ブラケットA/B:焼付塗装
  • 材料(詳細):
    ブラケットA/B:亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン(PP)、トルク調整用ねじ:鋼

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
    ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。トルク調整用ねじは取り外さないでください。
    トルク調整は六角棒スパナ(呼び5)をご使用ください。トルク低下が生じた場合、トルクを再調整してください。
    トルク調整は反対側にあるシャフトのすりわりを固定しながら、トルク調整ねじを回してください。

HG-TQJ100-A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TQJ100-A

ヒンジ開き方向トルク発生タイプ

1個

10,899( 11,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます
・トルクは0~10N・mの間で調整できます
・トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています
【用途】
・衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • すべての取付穴をご使用ください。
    ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。トルク調整用ねじは取り外さないでください。
    トルク調整は六角棒スパナ(呼び5)をご使用ください。トルク低下が生じた場合、トルクを再調整してください。
    トルク調整は反対側にあるシャフトのすりわりを固定しながら、トルク調整ねじを回してください。

HG-TQJ100-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型の型番HG-TQJ100-Aのページです。
型番HG-TQJ100-Aに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 調整式ワンウェイトルクヒンジ HG-TQJ100型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-TQJ100-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

10,899円

( 11,989円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました