(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-VH8-CL-BL
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 スプリングタイプ ヒンジ

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 スプリングタイプ HG-VH8-CL-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,232円
税込単価
1,355円

【特長】・同形状で内蔵ユニットがダンパー(メーカーカタログのP.96)、トルク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

HG-VH8-CL-BL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-VH8-CL-BL

自閉式スプリング
ブラック

1個

1,232( 1,355円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同形状で内蔵ユニットがダンパー(メーカーカタログのP.96)、トルク(メーカーカタログのP.28)のタイプがあります
・異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります
・ばね反力を六角棒スパナで調節できます
【用途】
・小型の機器などの軽い蓋用

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

Loading...

HG-VH8-CL-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 スプリングタイプの型番HG-VH8-CL-BLのページです。
型番HG-VH8-CL-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 スプリングタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-VH8-CL-WT
HG-VH8-OP-BL
HG-VH8-OP-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様

1,232円

( 1,355円 )
1個 -

4日目

自閉式スプリングホワイト

1,232円

( 1,355円 )
1個 -

4日目

自開式スプリングブラック

1,232円

( 1,355円 )
1個 -

4日目

自開式スプリングホワイト

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました