(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-VH8-D3-BL
LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 ダンパータイプ ヒンジ

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 ダンパータイプ HG-VH8-D3-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平蝶番
  • 本体材料:
    ポリアセタール
  • 長さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    36
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    ザグリ
  • 用途:
    標準
  • 開き角度(deg):
    270
  • 材料(詳細):
    ブラケットA/B/C:ポリアセタール(POM)、ダンパーURD8-3:ポリアセタール(POM)、他

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

HG-VH8-D3-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
付加機能
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-VH8-D3-BL

ダンパー
0.022~0.038
ブラック

1個

1,100( 1,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります
・同形状で内蔵ユニットがトルク(メーカーカタログのP.28)、スプリング(メーカーカタログのP.266)のタイプがあります
【用途】
・小型の機器などの軽い蓋用

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

Loading...

HG-VH8-D3-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 ダンパータイプの型番HG-VH8-D3-BLのページです。
型番HG-VH8-D3-BLに関する仕様情報を記載しております。

LAMP バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 ダンパータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-VH8-D3-WT
HG-VH8-N-BL
HG-VH8-N-WT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 トルク
(N・m)

1,039円

( 1,143円 )
1個 -

4日目

ダンパー0.022~0.038ホワイト

549円

( 604円 )
1個 -

4日目

なし(通常)-ブラック

549円

( 604円 )
1個 -

4日目

なし(通常)-ホワイト

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました