(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J160-D22-25T-BN
LAMP 重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ J160 ダンパー内蔵タイプ SUG1 コウカクスライドヒンジ

LAMP 重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ J160 ダンパー内蔵タイプ J160-D22-25T-BN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,809円
税込単価
10,790円

【特長】・内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工中に開閉しないように仮止め部品(赤色)が付いています。施工完了後に外してください。
  • 仮止め部品を付けたまま開閉しないでください。

J160-D22-25T-BN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J160-D22-25T-BN

黒すずニッケルめっき

1個

9,809( 10,790円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます
・座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です

(i)ご注意

  • 施工中に開閉しないように仮止め部品(赤色)が付いています。施工完了後に外してください。
  • 仮止め部品を付けたまま開閉しないでください。

J160-D22-25T-BNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ J160 ダンパー内蔵タイプの型番J160-D22-25T-BNのページです。
型番J160-D22-25T-BNに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ J160 ダンパー内蔵タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J160-D22-25T-NI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕上

8,823円

( 9,705円 )
1個 -

4日目

ニッケルめっき

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました