(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J95-C24/16T
LAMP 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95-□-16T型 スライドヒンジ

LAMP 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95-□-16T型 J95-C24/16T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,605円
税込単価
2,866円

扉の三次元調整機能(前後+1.5mm、-2.5mm、上下±3mm、かぶせ〔左右...

詳細情報を確認する

J95-C24/16T の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J95-C24/16T

キャッチ付
ニッケルめっき

1個

2,605( 2,866円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の三次元調整機能(前後+1.5mm、-2.5mm、上下±3mm、かぶせ〔左右〕+0mm、-4mm)。

J95-C24/16Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95-□-16T型の型番J95-C24/16Tのページです。
型番J95-C24/16Tに関する仕様情報を記載しております。

LAMP 重量用ワンタッチスライドヒンジ J95-□-16T型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J95-24-16T BN
J95-24/16T
J95-C24-16T BN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 仕上

3,466円

( 3,813円 )
1個 -

4日目

キャッチなし黒ニッケルめっき

2,605円

( 2,866円 )
1個 -

4日目

キャッチなしニッケルめっき

3,466円

( 3,813円 )
1個 -

4日目

キャッチ付黒ニッケルめっき

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました