(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP リフトアシストダンパー LAD 型

LAMP リフトアシストダンパー LAD 型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,242円 ~ 8,225円
税込価格
7,966円 ~ 9,048円

【特長】・カウンター出入口の天板に最適なダンパーです・ラプコン機構により、天板...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    ダンパー
  • 本体材料:
    ABS樹脂
  • 長さ(mm):
    83
  • 幅(mm):
    260
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    長穴+丸穴
  • 用途:
    標準
  • 仕様:
    リフトアシスト/ソフトクローズ
  • 適用板厚(mm):
    15~25
  • 仕上:
    亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき
  • 材料(詳細):
    ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼

(i)ご注意

  • 一軸蝶番、または隠し蝶番R-70、R-100(メーカーカタログのP.125)を併用してご使用ください。
  • スライドヒンジとの併用はできません。天板を必要以上に強く開閉しないでください。
  • 本品には、天板が開いた状態を保持する機能、および開き方向へのストッパー機能はありません。別途安全装置を設置してください。
  • 本品のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。
  • アームユニットとダンパーユニットの間に指などを挟まないよう注意・警告してください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
天板の最大モーメント(N・m/1セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13.5~16.0

1個

8,225( 9,048円 )

4日目

8.0~10.5

1個

7,242( 7,966円 )

4日目

10.5~13.5

1個

7,948( 8,743円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンター出入口の天板に最適なダンパーです
・ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします
・リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます
・既存の天板に加工不要で後付けできます
・付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます
・アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35mmに収まります

(i)ご注意

  • 一軸蝶番、または隠し蝶番R-70、R-100(メーカーカタログのP.125)を併用してご使用ください。
  • スライドヒンジとの併用はできません。天板を必要以上に強く開閉しないでください。
  • 本品には、天板が開いた状態を保持する機能、および開き方向へのストッパー機能はありません。別途安全装置を設置してください。
  • 本品のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。
  • アームユニットとダンパーユニットの間に指などを挟まないよう注意・警告してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP リフトアシストダンパー LAD 型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました