(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LADH-35
LAMP 重量用リフトアシストダンパー LADH型 リフトアシストダンパー

LAMP 重量用リフトアシストダンパー LADH型 LADH-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,747円
税込単価
25,022円

【特長】・カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです・ラプコン機構により...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裏蝶番・スライド蝶番
  • 付加機能:
    ダンパー
  • 本体材料:
  • 長さ(mm):
    117
  • 勝手違い:
    左右兼用
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    ザグリ+長穴
  • 用途:
    標準
  • 開き角度(deg):
    95
  • 仕様:
    リフトアシスト/ソフトクローズ
  • 適用板厚(mm):
    30~50
  • 色:
    ダークブラウン
  • 仕上:
    ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき
  • 材料(詳細):
    鋼(SPCC)/ポリアセタール(POM)/ABS樹脂

(i)ご注意

  • 2セット以上では使用できません。
  • 開いた状態は、天板が固定されているわけではありません。
  • 吊元に大きな負荷がかかるため、蝶番の強度・取付の強度が十分にあるものをご使用ください。(ステンレス鋼製長蝶番LSN-C型(メーカーカタログのP.228)など)
  • スライドヒンジとの併用はできません。
  • 天板のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。

LADH-35 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
天板の最大モーメント(N・m/1セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LADH-35

25~35

1個

22,747( 25,022円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです
・ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします
・リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます
・ストッパーにより、天板は95°開きで止まります
・既存の天板に加工不要で後付できます
・付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます

(i)ご注意

  • 2セット以上では使用できません。
  • 開いた状態は、天板が固定されているわけではありません。
  • 吊元に大きな負荷がかかるため、蝶番の強度・取付の強度が十分にあるものをご使用ください。(ステンレス鋼製長蝶番LSN-C型(メーカーカタログのP.228)など)
  • スライドヒンジとの併用はできません。
  • 天板のみでは閉めた天板の保持はできません。閉めた天板の先端側に受け部を設置してください。

LADH-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 重量用リフトアシストダンパー LADH型の型番LADH-35のページです。
型番LADH-35に関する仕様情報を記載しております。

LAMP 重量用リフトアシストダンパー LADH型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LADH-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板の最大モーメント
(N・m/1セット)

23,993円

( 26,392円 )
1個 -

4日目

35~50

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました