(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-TP20
LAMP トルクヒンジ HG-TP型 SUG1 トルクヒンジ

LAMP トルクヒンジ HG-TP型 HG-TP20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,001円
税込単価
2,201円

【特長】・摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます・軸の向き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平蝶番
  • 付加機能:
    トルク(フリーストップ)
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 幅(mm):
    50
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    丸穴
  • 用途:
    標準
  • 色:
    プラグ/ワッシャ:ブラック
  • 仕上:
    ブラケット/ベース:バレル研磨
  • 材料(詳細):
    ブラケット/ベース:ステンレス鋼(SUS304)、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)、プラグ/ワッシャ:ポリアセタール(POM)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • ブラケットに蓋を取り付けてください。

HG-TP20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TP20

50
2±25%

1個

2,001( 2,201円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます
・軸の向きを水平・垂直にして使用できます
【用途】
・音響機器、FA機器、各種自動機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
  • ブラケットに蓋を取り付けてください。

Loading...

HG-TP20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP トルクヒンジ HG-TP型の型番HG-TP20のページです。
型番HG-TP20に関する仕様情報を記載しております。

LAMP トルクヒンジ HG-TP型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-TP30
HG-TP45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
トルク
(N・m)

2,207円

( 2,428円 )
1個 -

4日目

653±25%

3,479円

( 3,827円 )
1個 -

4日目

754.5±25%

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました