(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-TAS15L
LAMP オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 ステンレストルクヒンジ

LAMP オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 HG-TAS15L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,054円
税込単価
2,259円

【特長】・オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています・両羽根ともL字のブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 同じトルク値の左右セットでお使いください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

HG-TAS15L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
勝手違い
トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TAS15L

26
66
左用
1.5±20%

1個

2,054( 2,259円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています
・両羽根ともL字のブラケットです
【用途】
・液晶モニターや監視カメラなど

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 同じトルク値の左右セットでお使いください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

HG-TAS15Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型の型番HG-TAS15Lのページです。
型番HG-TAS15Lに関する仕様情報を記載しております。

LAMP オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-TAS15R
HG-TAS25L
HG-TAS25R
HG-TAS40L
HG-TAS40R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
勝手違い トルク
(N・m)

2,054円

( 2,259円 )
1個 -

4日目

2666右用1.5±20%

2,102円

( 2,312円 )
1個 -

4日目

2666左用2.5±20%

2,102円

( 2,312円 )
1個 -

4日目

2666右用2.5±20%

2,955円

( 3,251円 )
1個 -

4日目

28.1-左用4.0±20%

2,955円

( 3,251円 )
1個 -

4日目

28.1-右用4.0±20%

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました