(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-TA45HR
LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型 トルクヒンジ

LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型 HG-TA45HR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,445円
税込単価
2,690円

【特長】・HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです・両羽根ともL字のブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊蝶番
  • 付加機能:
    トルク(フリーストップ)
  • 本体材料:
    ステンレス鋼(SUS430)
  • 長さ(mm):
    18.5
  • 幅(mm):
    66
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    丸穴
  • 用途:
    標準
  • 仕様:
    配線穴付き
  • トルク(N・m):
    4.5±20%
  • 仕上:
    ブラケット/ベース/押え座金:光沢バレル研磨
  • 材料(詳細):
    ブラケット/ベース/押え座金:ステンレス鋼(SUS430)、Fプレート:りん青銅、ばね座金:鋼、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 同じトルク値の左右セットでお使いください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

HG-TA45HR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
勝手違い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-TA45HR

右用

1個

2,445( 2,690円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです
・両羽根ともL字のブラケットです
【用途】
・液晶モニターや監視カメラなど

(i)ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.3)を必ずご確認ください。
  • 同じトルク値の左右セットでお使いください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

HG-TA45HRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型の型番HG-TA45HRのページです。
型番HG-TA45HRに関する仕様情報を記載しております。

LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-TA45HL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手違い

2,445円

( 2,690円 )
1個 -

4日目

左用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました